RET2000
087N6441
Ten produkt został wycofany.
Zasilany bateryjnie cyfrowy termostat z wyjściem beznapięciowym
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zasilany bateryjnie cyfrowy termostat z wyjściem beznapięciowym
Masa brutto | 0.22 kg |
Masa netto | 0.22 kg |
EAN | 5013567421640 |
Masa brutto | 0.22 kg |
Masa netto | 0.22 kg |
EAN | 5013567421640 |
Dokładność temperatury | ±1°C |
Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
Głębokość [mm] | 35 mm |
Medium | A |
Możliwość wybrania °C lub °F | Tak |
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 1 A |
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 3 A |
Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 30 °C |
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
Opcja chłodzenia | Tak |
Opcjonalne opóźnienie czasowe sprężarki | Tak |
Opis | Zasilany bateryjnie cyfrowy termostat z wyjściem beznapięciowym |
Podtrzymanie pamięci | Tak |
Podświetlany wyświetlacz | Tak |
Rodzaj zasilania | Baterie |
Różnica przełączania [°C] [Max.] | 1 °C |
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz | Tak |
Sterowanie wł./wył. | Tak |
Szerokość [mm] | 84 mm |
Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 45 °C |
Typ baterii | 2 baterie alkaliczne typu AA |
Typ przełącznika | SPDT |
Typ, wersja | RET2000 |
Wskaźnik stanu | Tak |
Wysokość [mm] | 84 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Zakres temperatury (chłodzenie) [°C] [Max.] | 52 °C |
Zakres temperatury (chłodzenie) [°C] [Min.] | 52 °C |
Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
Zgodność z normą | EN 60730-2-9 |
Dokładność temperatury | ±1°C |
Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
Głębokość [mm] | 35 mm |
Medium | A |
Możliwość wybrania °C lub °F | Tak |
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 1 A |
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 3 A |
Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 30 °C |
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
Opcja chłodzenia | Tak |
Opcjonalne opóźnienie czasowe sprężarki | Tak |
Opis | Zasilany bateryjnie cyfrowy termostat z wyjściem beznapięciowym |
Podtrzymanie pamięci | Tak |
Podświetlany wyświetlacz | Tak |
Rodzaj zasilania | Baterie |
Różnica przełączania [°C] [Max.] | 1 °C |
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz | Tak |
Sterowanie wł./wył. | Tak |
Szerokość [mm] | 84 mm |
Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 45 °C |
Typ baterii | 2 baterie alkaliczne typu AA |
Typ przełącznika | SPDT |
Typ, wersja | RET2000 |
Wskaźnik stanu | Tak |
Wysokość [mm] | 84 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Zakres temperatury (chłodzenie) [°C] [Max.] | 52 °C |
Zakres temperatury (chłodzenie) [°C] [Min.] | 52 °C |
Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
Zgodność z normą | EN 60730-2-9 |