Typ: RET230
Typ: RET230

087N7013

RET 230 F5

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.16 kg
Masa netto 0.15 kg

 

Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Grupa produktów Termostaty pokojowe, RET
Głębokość [mm] 42 mm
Medium A
Napięcie zasilające AC [V] 230 V
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Opis Pokojowy termostat przeciwzamrożeniowy ze stałym zakresem temperatury
Rodzaj zasilania 230Vac
Sterowanie wł./wył. Tak
Szerokość [mm] 85 mm
Temperatura [°C] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Tolerancja ±15%
Typ przełącznika SPST
Typ, wersja RET230
Wysokość [mm] 86 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality