Typ: TP5000-RF
Typ: TP5000-RF

087N791201

TP5001-RF

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.28 kg
Masa netto 0.28 kg
EAN 5702420079400

 

Czujnik wbudowany Tak
Częstotliwość fal radiowych [MHz] 433.92 MHz
Dokładność temperatury ±1°C
Fabrycznie ustawione programy Tak
Fabrycznie ustawiony zegar kalendarza Tak
Funkcja automatycznej zmiany czasu Tak
Funkcja pominięcia Tak
Grupa produktów Programowalny termostat pokojowy
Głębokość [mm] 28 mm
Kontrola opóźnionego uruchomienia Tak
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowego Nie
Medium A
Możliwość wybrania °C lub °F Tak
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Opcja czujnika zdalnego Nie
Opis Zasilany bateryjnie elektroniczny programowalny termostat pokojowy z komunikacją bezprzewodową, oferujący do sześciu zmian czasu i temperatury na dobę.
Z wbudowanym czujnikiem i licznikiem czasu do następnego przeglądu.
optymalne sterowanie startem Tak
Podświetlany wyświetlacz Nie
Programowalna funkcja wyłączenia Tak
Rodzaj zasilania Baterie
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz Tak
Sterowanie wł./wył. Tak
Szerokość [mm] 110 mm
Temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Tryb termostatu Tak
Typ baterii 2 baterie alkaliczne typu AA
Typ harmonogramu 5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ, wersja TP5000-RF
Wskaźnik słabej baterii Tak
Wysokość [mm] 88 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Wyłączanie Tak
Wyświetla czas lub temperaturę Tak
Wyświetlacz zegara Wyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wł./wył. na dzień 6
Zakres fal radiowych [m] 30 m
Zakłócenia sygnału sterującego Stopień 2
Zgodność z normą EN 300220
Znamionowe napięcie impulsu [kV] 2.5 kV

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality