Zigbee
014G2480
Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
Masa brutto | 0.05 kg |
Masa netto | 0.03 kg |
EAN | 5715162289013 |
Masa brutto | 0.05 kg |
Masa netto | 0.03 kg |
EAN | 5715162289013 |
Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
Baterie zasilające | 1 x CR2450 |
Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
Częstotliwość transmisji [MHz] | 2400 MHz |
Długość [mm] | 45 mm |
Funkcja otwartego okna | Tak |
Grupa produktów | Danfoss Ally™ |
Integracja systemu | Danfoss Ally™ |
Klasa IP termostatu | 20 |
Kolor | RAL 9016 |
Norma bezprzewodowa | Zigbee |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | Znak CE |
Opis | Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
Typ adaptera | N/A |
Typ regulacji CO | Termostat pokojowy |
Typ, wersja | Danfoss Ally™ Room Sensor |
Wskaźnik słabej baterii | Tak |
Wysokość [mm] | 18 mm |
Zatwierdzenia |
CE EAC UKCA UA.TR.089 |
Żywotność baterii [lata] | 2 yr |
Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
Baterie zasilające | 1 x CR2450 |
Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
Częstotliwość transmisji [MHz] | 2400 MHz |
Długość [mm] | 45 mm |
Funkcja otwartego okna | Tak |
Grupa produktów | Danfoss Ally™ |
Integracja systemu | Danfoss Ally™ |
Klasa IP termostatu | 20 |
Kolor | RAL 9016 |
Norma bezprzewodowa | Zigbee |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | Znak CE |
Opis | Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
Typ adaptera | N/A |
Typ regulacji CO | Termostat pokojowy |
Typ, wersja | Danfoss Ally™ Room Sensor |
Wskaźnik słabej baterii | Tak |
Wysokość [mm] | 18 mm |
Zatwierdzenia |
CE EAC UKCA UA.TR.089 |
Żywotność baterii [lata] | 2 yr |