Danfoss Ally™ Protect

014G0200

Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.076 Kg
Masa netto 0.048 Kg
Volume 0.496 Liter
EAN 5715162135303

 

Aplikacja Ogrzewanie
Certyfikaty, aprobaty CE
China RoHS compliance Out of scope
Description Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
Długość [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Yes
Grupa produktów Danfoss Ally™
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolor Szary RAL 7035
REACH Candidate List substances No
Szerokość [mm] 60 mm
Typ adaptera RA
Typ, wersja Danfoss Ally™ Protect
UK RoHS compliance Out of scope
Użycie For electronic thermostatic radiator valve controllers
Wytrzymałość na odkształcenia [N] 500 N

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality