Centrala a3 Danfoss Air, 500.00 m³/h
Centrala a3 Danfoss Air, 500.00 m³/h

089F0232

Centrala a3 Danfoss Air

Szczegóły produktu

Masa brutto 81 kg
Masa netto 81 kg
EAN 5702420094397

 

By-pass Automatyczny
Czujnik wilgotności Tak
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] 50 Hz
Długość [mm] 1180 mm
Grupa produktów Jednostki wentylacji
Głębokość [mm] 780 mm
Integracja systemu Danfoss Link™
Liczba połączeń kanału 4
Napięcie zasilania [V] 230 V
Opis Centrala a3 Danfoss Air
Przepływ [m³/h] [Max.] 500 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.] 50 m³/h
Przepływ nominalny [m³/h] 350 m³/h
Typ, wersja Centrala a3 Danfoss Air
Wersja montażowa Montaż na poddaszu
Wysokość [mm] 600 mm
Średnica połączenia kanału [mm] 250 mm
Średnica rury spustowej [mm] 19 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality