RAV, 2.30 m³/h, 0.8 bar, gwint wewnętrzny

013U0022

RAV PN10 20/2,3 2-drogowy/8, gwint wewn., prosty

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.456 Kg
Masa netto 0.456 Kg
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420010373

 

Alternatywne PN VSP 6
Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływu Liniowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 10 bar
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description RAV PN10 20/2,3 2-drogowy/8, gwint wewn., prosty
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja Zawór regulacyjny
Grupa produktów Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Materiał grzybka zaworu Kauczuk NBR
Materiał korpusu zaworu Mosiądz, nr. mat. 2.0402
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja trzpienia Normalnie otwarty
Przyłącze, standard ISO 7/1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skok [mm] 1.1 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja RAV
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 2.3 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Współczynnik kawitacji 0.5
Średnica [mm] 20 mm
Średnica połączenia Wlot Rp 3/4 Wylot R 3/4 Wlot Rp 3/4, wylot R 3/4

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality