RAVI, 43 °C - 65 °C, 2.0 m

013U8012

RAVI PN10 43-65/2m, I-p

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.372 Kg
Masa netto 0.372 Kg
Volume 0.62 Liter

 

Description RAVI PN10 43-65/2m, I-p
Długość czujnika temperatury [mm] 150 mm
Długość kapilary [m] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja Regulator temperatury
Grupa produktów Actuators - Temperature
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał czujnika temperatury Miedź, numer materiału 2.0090
Materiał rurki impulsowej Miedź, numer materiału 2.0090
Montaż czujnika temperatury Czujnik cieplejszy
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia DIN EN 14597:2005-12 TR838
Podłączenie czujnika M14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Przyrost Ks 0.25
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dossier product name RAVI PN10
Stała czasowa [s] 3 "
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.] -20 °C
Typ, wersja RAVI
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 65 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 43 °C
Średnica czujnika temperatury [mm] 9.5 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality