ECL Comfort 110, Napięcie zasilania [V] AC: 22 - 26, Typ wyłącznika zegarowego: Tydzień

087B1252

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
Mamy zamiennik.

ECL Comfort 110 z programatorem czasowym, 24 V

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.534 Kg
Masa netto 0.534 Kg
Volume 2.195 Liter
EAN 5702421067758

 

Certyfikaty, aprobaty CE
Czas podtrzymania pracy zegara bez zasilania [h] 12 h
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] 50 Hz
Description ECL Comfort 110 z programatorem czasowym, 24 V
Długość kabla czujnika [mm] 125 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcje CWU Auto-dostrajanie
Wpływ temperatury powrotu
Funkcje ogólne Ćwiczenie pompy obiegowej
Ćwiczenie zaworu regulacyjnego
Funkcja zewnętrznego sterowania ręcznego
Ochrona przeciwzamrożeniowa
Sieć nadrzędna-podrzędna
Ochrona siłownika
Podłączenie zdalnego sterowania
Grupa produktów Electronic controllers
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Komunikacja ECL-Bus (bez izolacji galwanicznej)
Liczba obiegów CWU 1
Liczba obiegów ogrzewania 1
Liczba okresów komfortu w ciągu dnia 2
Liczba pomp 1
Liczba wejść cyfrowych 1
Liczba wejść czujników 4 szt.
Liczba wyjść do sterowania siłownikiem syg.3-punktowym 1
Liczba wyjść przekaźnikowych 1
Napięcie wyjścia przekaźnikowego [V] AC 230 V
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 26 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 22 V
Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania Nachylenie
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia Wytyczne EMC: 2004/108/WE
Emisja: EN 61000-6-3:2007
Odporność: EN 61000-6-1:2007
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] 2 A
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] 4 A
Obciążenie wyjścia siłownika [VA] 15 VA
Pobór mocy [W] 3 W
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor cable length [m] 125 m
Stopień ochrony obudowy IP41
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ czujników temperatury Pt 1000
Typ wejścia użytkownika Wyświetlacz
Przyciski
Typ wyłącznika zegarowego Tydzień
Typ wyświetlacza Niestandardowa konstrukcja wyświetlacza LCD
Typ, wersja ECL Comfort 110
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] 65 %
Źródło aplikacji On-board

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality