AFA, 3.00 bar - 11.00 bar, 32 cm²

003G1008

AFA PB25 3–11 32 cm2, sp. srebrna

Szczegóły produktu

Masa brutto 9.958 Kilogram
Masa netto 9.248 Kilogram
Volume 27.048 Liter
EAN 5702421808221

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 25 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AFA PB25 3–11 32 cm2, sp. srebrna
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Regulator upustowy ciśnienia
Grupa produktów Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu Stal, nr1.0338, ocynkowana i chromianowana na żółto
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 11 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 3 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 32 cm²
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Regulator upustowy ciśnienia
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typ, wersja AFA
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa By-pass
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 11 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 3 bar
Średnica [mm] [Max.] 125 mm
Średnica [mm] [Min.] 15 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality