AFA, 0.50 bar - 2.50 bar, 80 cm²

003G1010

AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 sp. żółta

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.169 Kilogram
Masa netto 7.471 Kilogram
Volume 26.754 Liter
EAN 5702421808245

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 25 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 sp. żółta
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Regulator upustowy ciśnienia
Grupa produktów Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu Stal, nr1.0338, ocynkowana i chromianowana na żółto
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 2.5 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.5 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 80 cm²
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Regulator upustowy ciśnienia
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typ, wersja AFA
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa By-pass
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 2.5 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 0.5 bar
Średnica [mm] [Max.] 125 mm
Średnica [mm] [Min.] 15 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality