AFD, 0.05 bar - 0.40 bar, 630 cm²

003G1006

AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 sp. żółta

Szczegóły produktu

Masa brutto 23 Kg
Masa netto 23 Kg
Volume 87.36 Liter
EAN 5702421808207

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 16 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 sp. żółta
Differential pressure setting [bar] 0.05 bar
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Reduktor ciśnienia
Grupa produktów Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.35 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 630 cm²
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Reduktor ciśnienia
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typ, wersja AFD
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa Zasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 0.4 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 0.05 bar
Średnica [mm] [Max.] 250 mm
Średnica [mm] [Min.] 15 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality