ASV-P, gwint wewnętrzny

003L7621

ASV-P DN 15, gwint wewnętrzny, automatyczny zawór równoważący

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.734 Kilogram
Masa netto 0.729 Kilogram
Objętość 1.862 Liter
EAN 5702421527818

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Description ASV-P DN 15, gwint wewnętrzny, automatyczny zawór równoważący
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja odcięcia Tak
Grupa produktów Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu zaworu Mosiądz
Ograniczenie przepływu Nie
Pozycja montażu Rurociąg powrotny
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 15
SCIP dossier no. 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
SCIP dossier product name "ASV-P DN15-40"
Skala nastaw Nie
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] 150 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -20 °C
Typ, wersja ASV-P
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Ustawienie fabryczne [kPa] 10 KPa
Wartości Kvs [m³/h] 1.6 m³/h

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality