AB-PM, Wysokie ciśnienie, Gwint zewnętrzny

003Z1415

AB-PM HP DN 32, bez złączek pomiarowych, wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.346 Kilogram
Masa netto 2.14 Kilogram
Objętość 2.615 Liter
EAN 5710104083742

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] 400 KPa
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Min.] 28 KPa
Description AB-PM HP DN 32, bez złączek pomiarowych, wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący
Długość rurki impulsowej [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu zaworu Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Pozycja montażu Rurociąg zasilający
Połączenie do siłownika M30 x 1.5
Przepływ maks. przy ciśnieniu różnicowym = 10 kPa [m3/h] 3.4 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 32
SCIP dossier no. 79fd6551-fe13-4c30-9548-73d8970a1e8d
SCIP dossier product name AB-PM DN32 HP without test plugs
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja AB-PM
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja ciśnienia Wysokie ciśnienie

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality