AB-PM, DN 25, Gwint zewnętrzny
003Z1404
AB-PM DN 25, bez złączek pomiarowych, wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AB-PM DN 25, bez złączek pomiarowych, wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący
Masa brutto | 1.42 kg |
Masa netto | 1.34 kg |
EAN | 5710104034812 |
Masa brutto | 1.42 kg |
Masa netto | 1.34 kg |
EAN | 5710104034812 |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 400 kPa |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Min.] | 18 kPa |
Długość rurki impulsowej [m] | 1.5 m |
Grupa produktów | Automatyczne równoważenie |
Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Opis | AB-PM DN 25, bez złączek pomiarowych, wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący |
Pozycja montażu | Rurociąg zasilający |
Połączenie do siłownika | M30 x 1.5 |
Przepływ maks. przy ciśnieniu różnicowym = 10 kPa [m3/h] | 1.2 m³/h |
Rozmiar zaworu | DN 25 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
Typ, wersja | AB-PM |
Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 400 kPa |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Min.] | 18 kPa |
Długość rurki impulsowej [m] | 1.5 m |
Grupa produktów | Automatyczne równoważenie |
Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Opis | AB-PM DN 25, bez złączek pomiarowych, wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący |
Pozycja montażu | Rurociąg zasilający |
Połączenie do siłownika | M30 x 1.5 |
Przepływ maks. przy ciśnieniu różnicowym = 10 kPa [m3/h] | 1.2 m³/h |
Rozmiar zaworu | DN 25 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
Typ, wersja | AB-PM |
Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |