Wskaźnik przepływu
003L8310
Wskaźnik przepływu, 0-1 bar, urządzenie pomiarowe do pomiaru przepływu i ciśnienia w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wskaźnik przepływu, 0-1 bar, urządzenie pomiarowe do pomiaru przepływu i ciśnienia w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej
Masa brutto | 4.814 Kg |
Masa netto | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Masa brutto | 4.814 Kg |
Masa netto | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Ciśnienie statyczne [bar] | 10 KPa |
Description | Wskaźnik przepływu, 0-1 bar, urządzenie pomiarowe do pomiaru przepływu i ciśnienia w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej |
Grupa produktów | Manual balancing |
Histereza (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalibracja | Gdy położenie wskaźnika jest nieprawidłowe |
Masa [kg] | 4.48 kg |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Produkt, opis | Wskaźnik przepływu 0–1 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -5 °C |
Typ, wersja | Flow Indicator |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 1 bar |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0 bar |
Ciśnienie statyczne [bar] | 10 KPa |
Description | Wskaźnik przepływu, 0-1 bar, urządzenie pomiarowe do pomiaru przepływu i ciśnienia w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej |
Grupa produktów | Manual balancing |
Histereza (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalibracja | Gdy położenie wskaźnika jest nieprawidłowe |
Masa [kg] | 4.48 kg |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Produkt, opis | Wskaźnik przepływu 0–1 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -5 °C |
Typ, wersja | Flow Indicator |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 1 bar |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0 bar |