AME 110 NLX 0-10V, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.00 m

082H8064

AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, sygnał zwrotny położenia, sterowanie modulowane, do stosowania z zaworami AB-QM DN 10-32

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.823 Kg
Masa netto 0.715 Kg
Volume 3.249 Liter
EAN 5702425093272

 

Długość przewodu [m] 10 m
Grupa produktów Gear actuators
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM DN 10-32
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia EC EN 60730
Opis AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, sygnał zwrotny położenia, sterowanie modulowane, do stosowania z zaworami AB-QM DN 10-32
REACH Candidate List substances Lead
SCIP dossier product name AMI. AME/AMV (1)
Skok [mm] 5 mm
Stopień ochrony IP IP 42
Sygnał zwrotny położenia Tak
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] 24 s/mm
Typ sygnału sterującego Analogowe
Typ, wersja AME 110 NLX 0-10V
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] 0(4) - 20 mA
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0(2) - 10 V

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality