NovoCon S, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 10-32
003Z8504
NovoCon S, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 10-32
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
NovoCon S, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 10-32
Masa brutto | 0.376 Kg |
Masa netto | 0.345 Kg |
Volume | 1.011 Liter |
EAN | 5702425203855 |
Masa brutto | 0.376 Kg |
Masa netto | 0.345 Kg |
Volume | 1.011 Liter |
EAN | 5702425203855 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NovoCon S, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 10-32 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
REACH Candidate List substances | No |
Skok [mm] | 7 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 (IP 40 w przypadku montażu siłownika w dół) |
Typ sygnału sterującego | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Typ, wersja | NovoCon S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NovoCon S, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 10-32 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
REACH Candidate List substances | No |
Skok [mm] | 7 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 (IP 40 w przypadku montażu siłownika w dół) |
Typ sygnału sterującego | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Typ, wersja | NovoCon S |
UK RoHS compliance | Out of scope |