AB-QM, DN 150, Ze złączkami pomiarowymi, kołnierz
003Z0706
AB-QM DN 150, z trzema złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AB-QM DN 150, z trzema złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny
Masa brutto | 160 Kg |
Masa netto | 138 Kg |
Volume | 648 Liter |
EAN | 5702420085890 |
Masa brutto | 160 Kg |
Masa netto | 138 Kg |
Volume | 648 Liter |
EAN | 5702420085890 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie początkowe [kPa] | 40 KPa |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Description | AB-QM DN 150, z trzema złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare (EN-GJL-250) |
Połączenie do siłownika | Standard Danfoss |
Przepływ nominalny [m³/h] | 145 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 150 |
SCIP dossier no. | 200d0ab3-b284-4d5e-b641-1a60786437fe |
SCIP dossier product name | AB-QM DN150 |
Skok [mm] | 30 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
Typ, wersja | AB-QM |
Typy połączeń | kołnierz |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie początkowe [kPa] | 40 KPa |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Description | AB-QM DN 150, z trzema złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare (EN-GJL-250) |
Połączenie do siłownika | Standard Danfoss |
Przepływ nominalny [m³/h] | 145 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 150 |
SCIP dossier no. | 200d0ab3-b284-4d5e-b641-1a60786437fe |
SCIP dossier product name | AB-QM DN150 |
Skok [mm] | 30 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
Typ, wersja | AB-QM |
Typy połączeń | kołnierz |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | AB-QM |