W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 15 produktu/-ów
Przetwornik ciśnienia, MBS 33, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Ciśnienie odniesienia: Manometryczne (względne), Sygnał wyjściowy: Napięcie, Podłączenie elektryczne: Wtyczka DIN, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: MBS 33-1415-A1AB08-0
Przetwornik ciśnienia, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Ciśnienie odniesienia: Manometryczne (względne), Sygnał wyjściowy: Napięcie, Podłączenie elektryczne: Wtyczka DIN, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: MBS 33-1615-A1AB08-0
Przetwornik ciśnienia, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Ciśnienie odniesienia: Manometryczne (względne), Sygnał wyjściowy: Napięcie, Podłączenie elektryczne: Wtyczka DIN, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: MBS 33-1815-A1AB08-0
Przetwornik ciśnienia, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Ciśnienie odniesienia: Manometryczne (względne), Sygnał wyjściowy: Napięcie, Podłączenie elektryczne: Wtyczka DIN, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: MBS 33-2015-A1AB08-0
Przetwornik ciśnienia, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Ciśnienie odniesienia: Manometryczne (względne), Sygnał wyjściowy: Prąd, Podłączenie elektryczne: Wtyczka DIN, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: MBS 33-1011-A1AB08-0