W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 49 produktu/-ów
Maty grzejne, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 0.50 m², Napięcie zasilające AC [V]: 230
Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 1.00
Maty grzejne, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Napięcie zasilające AC [V]: 230
Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 2.00
Maty grzejne, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Napięcie zasilające AC [V]: 230
Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 3.00
Maty grzejne, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Napięcie zasilające AC [V]: 230
Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 4.00
Maty grzejne, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.50 m², Napięcie zasilające AC [V]: 230
Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 5.00