Maty grzejne, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 5.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F1707

Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: DEVIreg™ Opti, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 10.00

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.65 Kilogram
Masa netto 3.614 Kilogram
Objętość 22.739 Liter
EAN 5703466243251

 

Akcesoria w zestawie DEVIreg™ Opti
Aplikacja Floor heating
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIcomfort 150T 750W 230V 0.5x10m OPTI
Długość maty [m] 10 m
Długość przewodu zasilającego [m] 2.3 m
Ekran kabla Folia aluminiowa 100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
Grubość [mm] 4 mm
Grupa produktów Heating Mats
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 220 mm
Histereza (+/-) 0.4
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolacja wewnętrzna kabla FEP
Klasa IP elementu IPX7
Klasa IP termostatu 21
Kolor powłoki zewnętrznej CZERWONY
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 2
Moc maty [W/m²] 150 W/m²
Mocowanie DIN Nie
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obciążenie impedancyjne cos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A] 15 A
Obszar pokrycia [m²] 5 m²
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] 5 °C
Odporność na promieniowanie UV Nie
Ograniczona palność Tak
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] 1 W
Powłoka zewnętrzna PVC
Produkt, opis Zestaw DEVIcomfort™ 150T + DEVIreg™ OPTI
Przekaźnik jednobiegunowy
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 1 mm²
Przekrój żyły maks [mm²] 2 x 2.5
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 70.5
Stopień zanieczyszczenia 2
Szerokość maty [m] 0.5 m
Szerokość opakowania [mm] 220 mm
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 85 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -25 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Max.] 45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] 5 °C
Typ czujnika NTC
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTWB
Typ regulacji Histereza
Typ, wersja DEVIcomfort™ 150T
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Wydajność cieplna [W] 750 W
Wysokość opakowania [mm] 590 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] 600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 120 N
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Wyłącznik 2-biegunowy Nie
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica kabla [mm] 4 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality