Kable grzejne, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 25.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F1276

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.485 Kg
Masa netto 2.46 Kg
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466224120

 

Aplikacja Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Bezołowiowy Tak
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
Description Devisafe 20T 505W 230V 25m
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 25 m
Długość przewodu zasilającego [m] 2.3 m
Ekran kabla Folia aluminiowa 100%
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 386 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolacja wewnętrzna kabla XLPE
Kabel na bębnie Nie
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej Czarny
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 3
Moc liniowa kabla [W/m] 20 W/m
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Odporność na promieniowanie UV Tak
Ograniczona palność Tak
Powłoka zewnętrzna PVC
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 1.5 mm²
Przewód zasilający Tak
Rezystancja kabla [Ohm] 104
Szerokość opakowania [mm] 386 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 60 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTCL
Typ, wersja DEVIsafe™ 20T
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 20-year full service warranty
Wersja Ready-made
Wydajność cieplna [W] 505 W
Wysokość opakowania [mm] 92 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] 1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 500 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica gięcia [mm] [Min.] 42 mm
Średnica kabla [mm] 6.9 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality