Kable grzejne, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 159.000 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0226

Typ kabla: Jednożyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.121 Kilogram
Masa netto 7.05 Kilogram
Objętość 21.157 Liter
EAN 5703466202395

 

Aplikacja Sport fields
Floor heating
Cold store
Bezołowiowy Tak
Certyfikaty, aprobaty CE
UkrTEST
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIbasic 20S 159M 3170W 230V
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 159 m
Długość przewodu zasilającego [m] 3 m
Ekran kabla Oplot miedziany
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna NEMKO
UkrTEST
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 380 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolacja wewnętrzna kabla XLPE
Kabel na bębnie Nie
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej CZERWONY
Liczba przewodów zasilających 2
Liczba żył w przewodzie zasilającym 1
Moc liniowa kabla [W/m] 20 W/m
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Odporność na promieniowanie UV Nie
Ograniczona palność Tak
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] 70 %
Powłoka zewnętrzna PVC
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 2.5 mm²
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 16.7
Szerokość opakowania [mm] 380 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 60 °C
Typ kabla Jednożyłowy
Typ przewodu zasilającego DSWA
Typ, wersja DEVIbasic™ 20S
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 20-year full service warranty
Wersja Ready-made
Wydajność cieplna [W] 3170 W
Wysokość opakowania [mm] 120 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] 600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 120 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica gięcia [mm] [Min.] 35 mm
Średnica kabla [mm] 5.5 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality