Termostaty, DEVIreg™ 528, Typ czujnika: Przewód
140F1042
Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
Masa brutto | 0.242 Kg |
Masa netto | 0.24 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209110 |
Masa brutto | 0.242 Kg |
Masa netto | 0.24 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209110 |
Aplikacja | Floor heating |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 528, JUSSI |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Firma certyfikacyjna | NEMKO |
Grupa produktów | Thermostats |
Gwarancja [Rok] | 2 |
Głębokość [mm] | 36 mm |
Głębokość opakowania [mm] | 140 mm |
Histereza (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa IP elementu | 31 |
Kolor | Biały RAL 9010 |
Mocowanie DIN | Nie |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
Nastawa skali | 0 - 6 |
Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 15 A |
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.25 W |
Produkt, opis | DEVIreg™ 528 |
Przekaźnik | dwubiegunowy |
Przekrój żyły maks [mm²] | 2 x 2.5 |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szerokość [mm] | 85 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 95 mm |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
Typ czujnika | Przewód |
Typ regulacji | Histereza |
Typ wskaźnika | LED |
Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
Typ, wersja | DEVIreg™ 53x series |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 2-year product warranty |
Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Wysokość [mm] | 85 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 85 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
Wyświetlacz (Tak/Nie) | Nie |
Aplikacja | Floor heating |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 528, JUSSI |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Firma certyfikacyjna | NEMKO |
Grupa produktów | Thermostats |
Gwarancja [Rok] | 2 |
Głębokość [mm] | 36 mm |
Głębokość opakowania [mm] | 140 mm |
Histereza (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa IP elementu | 31 |
Kolor | Biały RAL 9010 |
Mocowanie DIN | Nie |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
Nastawa skali | 0 - 6 |
Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 15 A |
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.25 W |
Produkt, opis | DEVIreg™ 528 |
Przekaźnik | dwubiegunowy |
Przekrój żyły maks [mm²] | 2 x 2.5 |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szerokość [mm] | 85 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 95 mm |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
Typ czujnika | Przewód |
Typ regulacji | Histereza |
Typ wskaźnika | LED |
Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
Typ, wersja | DEVIreg™ 53x series |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 2-year product warranty |
Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Wysokość [mm] | 85 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 85 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
Wyświetlacz (Tak/Nie) | Nie |