Kable grzejne, Zestaw DEVIpipeheat™ z wtyczką, 10W/m@10°C, 22.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230
98300080
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający
Masa brutto | 1.84 Kg |
Masa netto | 1.636 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466218013 |
Masa brutto | 1.84 Kg |
Masa netto | 1.636 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466218013 |
Aplikacja | Pipe / tank frost protection |
Certyfikaty, aprobaty |
UkrTEST CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 22m 220W@10°C 230V Gotowy |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 22 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 2 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekran kabla | Folia aluminiowa 100% |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Firma certyfikacyjna |
CE EAC UkrTEST |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 5 |
Głębokość opakowania [mm] | 320 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | Usieciowiona pianka polietylenowa |
Kabel na bębnie | Nie |
Klasa IP elementu | 67 |
Kolor powłoki zewnętrznej | Jasnoniebieski |
Liczba przewodów zasilających | 1 |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Moc liniowa kabla [W@°C] | 220W@10°C |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Powłoka zewnętrzna | TPE |
Przewód zasilający | Tak |
Szerokość kabla [mm] | 7.7 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 420 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 65 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodnika | Miedź cynowana |
Typ, wersja | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Wersja | Ready-made |
Wypełniacz | TPE |
Wysokość kabla [mm] | 5.3 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 60 mm |
Zasada ogrzewania | Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |
Aplikacja | Pipe / tank frost protection |
Certyfikaty, aprobaty |
UkrTEST CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 22m 220W@10°C 230V Gotowy |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 22 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 2 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekran kabla | Folia aluminiowa 100% |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Firma certyfikacyjna |
CE EAC UkrTEST |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 5 |
Głębokość opakowania [mm] | 320 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | Usieciowiona pianka polietylenowa |
Kabel na bębnie | Nie |
Klasa IP elementu | 67 |
Kolor powłoki zewnętrznej | Jasnoniebieski |
Liczba przewodów zasilających | 1 |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Moc liniowa kabla [W@°C] | 220W@10°C |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Powłoka zewnętrzna | TPE |
Przewód zasilający | Tak |
Szerokość kabla [mm] | 7.7 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 420 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 65 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodnika | Miedź cynowana |
Typ, wersja | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Wersja | Ready-made |
Wypełniacz | TPE |
Wysokość kabla [mm] | 5.3 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 60 mm |
Zasada ogrzewania | Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |