Kable grzejne, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 100.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230
98300016
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający
Masa brutto | 0.069 Kg |
Masa netto | 0.064 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466217771 |
Masa brutto | 0.069 Kg |
Masa netto | 0.064 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466217771 |
Aplikacja | Pipe / tank frost protection |
Certyfikaty, aprobaty |
UkrTEST CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 niebieski 100m bęben |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 100 m |
Ekran kabla | Folia aluminiowa 100% |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Firma certyfikacyjna |
CE EAC UkrTEST |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | Usieciowiona pianka polietylenowa |
Kabel na bębnie | Tak |
Klasa IP elementu | 68 |
Kolor powłoki zewnętrznej | Jasnoniebieski |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Powłoka zewnętrzna | TPE |
Przewód zasilający | Nie |
Szerokość kabla [mm] | 7.7 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 65 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodnika | Miedź cynowana |
Typ, wersja | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Wersja | Drum |
Wypełniacz | TPE |
Wysokość kabla [mm] | 5.3 mm |
Zasada ogrzewania | Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |
Aplikacja | Pipe / tank frost protection |
Certyfikaty, aprobaty |
UkrTEST CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 niebieski 100m bęben |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 100 m |
Ekran kabla | Folia aluminiowa 100% |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Firma certyfikacyjna |
CE EAC UkrTEST |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | Usieciowiona pianka polietylenowa |
Kabel na bębnie | Tak |
Klasa IP elementu | 68 |
Kolor powłoki zewnętrznej | Jasnoniebieski |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Powłoka zewnętrzna | TPE |
Przewód zasilający | Nie |
Szerokość kabla [mm] | 7.7 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 65 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodnika | Miedź cynowana |
Typ, wersja | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Wersja | Drum |
Wypełniacz | TPE |
Wysokość kabla [mm] | 5.3 mm |
Zasada ogrzewania | Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |