Aplikacja |
Pipe / tank frost protection |
Bezołowiowy |
Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
VDE CE UkrTEST EAC |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
DEVIpipeguard 33 Docinane na długość |
Docinane na długość |
Tak |
Długość kabla [m] |
1 m |
Ekran kabla |
Oplot z miedzi cynowanej |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Firma certyfikacyjna |
VDE |
Grupa produktów |
Heating Cables |
Gwarancja [Rok] |
5 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izolacja wewnętrzna kabla |
Matryca kabla samoograniczającego |
Kabel na bębnie |
Tak |
Kolor powłoki zewnętrznej |
Szary |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] |
33W/m@10°C |
Napięcie zasilania [V] AC |
230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
DIN VDE 0254: 1994-06 |
Odporność na promieniowanie UV |
Nie |
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] |
70 % |
Powłoka zewnętrzna |
TPE |
Przewód zasilający |
Nie |
Szerokość kabla [mm] |
11.8 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] |
85 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] |
65 °C |
Typ kabla |
Dwużyłowy |
Typ, wersja |
DEVIpipeguard™ (B) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UNSPSC CODE |
26121601 |
Warranty type |
5-year product warranty |
Wersja |
Cut-to-length |
Wypełniacz |
TPE |
Wysokość kabla [mm] |
5.5 mm |
Zasada ogrzewania |
Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] |
50 mm |