Aplikacja |
Roof frost protection |
Bezołowiowy |
Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
CE VDE UkrTEST EAC |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
DEVIiceguard 18 czarny 720m bęben |
Docinane na długość |
Nie |
Długość kabla [m] |
800 m |
Ekran kabla |
Oplot z miedzi cynowanej |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Firma certyfikacyjna |
Intertek Semko VDE |
Grupa produktów |
Heating Cables |
Gwarancja [Rok] |
5 |
Głębokość opakowania [mm] |
370 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izolacja wewnętrzna kabla |
Matryca kabla samoograniczającego |
Kabel na bębnie |
Tak |
Kolor powłoki zewnętrznej |
Czarny |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] |
18W/m@10°C |
Napięcie zasilania [V] AC |
230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
DIN VDE 0254: 1994-06 |
Odporność na promieniowanie UV |
Tak |
Ograniczona palność |
Tak |
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] |
80 % |
Powłoka zewnętrzna |
TPE, UV protected |
Przewód zasilający |
Nie |
Szerokość kabla [mm] |
11.8 mm |
Szerokość opakowania [mm] |
775 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] |
85 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] |
65 °C |
Typ kabla |
Dwużyłowy |
Typ, wersja |
DEVIiceguard™ (B) |
UK RoHS compliance |
Yes |
UNSPSC CODE |
26121601 |
Warranty type |
5-year product warranty |
Wersja |
Drum |
Wypełniacz |
TPE |
Wysokość kabla [mm] |
5.8 mm |
Wysokość opakowania [mm] |
775 mm |
Zasada ogrzewania |
Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] |
50 mm |