Kable grzejne, DEVIpipeguard™ Industry, 30W/m@10°C, 300.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

109025

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
Mamy zamiennik.

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.093 Kg
Masa netto 0.092 Kg
Volume 0.158 Liter
EAN 5703466195673

 

Aplikacja Pipe / tank frost protection
Bezołowiowy Tak
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeguard 30 Industry (PT-30) bęben 300 m
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 300 m
Ekran kabla Oplot z miedzi cynowanej
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna VDE
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 5
Głębokość opakowania [mm] 380 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolacja wewnętrzna kabla Matryca kabla samoograniczającego
Kabel na bębnie Tak
Moc liniowa kabla [W/m@°C] 30W/m@10°C
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia DIN VDE 0254: 1994-06
Ograniczona palność Tak
Powłoka zewnętrzna Fluorpolimer
Przewód zasilający Nie
Szerokość kabla [mm] 11.8 mm
Szerokość opakowania [mm] 330 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 190 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 120 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ, wersja DEVIpipeguard™ Industry
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 5-year product warranty
Wersja Drum
Wypełniacz TPE
Wysokość kabla [mm] 5.8 mm
Wysokość opakowania [mm] 380 mm
Zasada ogrzewania Samoograniczający
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality