Sterowniki palników olejowych, Seria OBC 80, Liczba stopni: 2, Opakowanie pojedyncze
Sterowniki palników olejowych, Seria OBC 80, Liczba stopni: 2, Opakowanie pojedyncze

057H8702

OBC 82.10 SERWIS

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.2 kg
Masa netto 0.19 kg
EAN 5702425123825

 

1 lub 2 stopień 2
Czas bezpieczeństwa [s] 10 s
Czas po zapłonie [s] 15 s
Czas przed zapłonem [s] 13 s
Czas przedmuchu wstępnego [s] 13 s
Grupa produktów Sterowniki palników olejowych
Liczba stopni 2
Napięcie zasilania [V] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 253 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 195 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 40 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Opis OBC 82.10 SERWIS
Typ, wersja Seria OBC 80

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi