Fotokomórki, LD, Czułość: Normalny (czarny), Długość kabla [mm]: 500, Obudowa: Standardowa
Fotokomórki, LD, Czułość: Normalny (czarny), Długość kabla [mm]: 500, Obudowa: Standardowa

057H7107

CZUJNIK PŁOMIENIA TYP LD (WIELOPAK 10 X 5 SZT.)

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.03 kg
Masa netto 0.02 kg
EAN 5702425157615

 

Czułość Normalny (czarny)
Długość kabla [mm] 500 mm
Długość obudowy [mm] 50 mm
Grupa produktów Fotokomórki
Obudowa Standardowa
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 5 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Opis CZUJNIK PŁOMIENIA TYP LD (WIELOPAK 10 X 5 SZT.)
Typ, wersja LD

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality