Ciepłomierze, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Ogrzewanie, Bateria 1 A-cell, No (standard)
Ciepłomierze, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Ogrzewanie, Bateria 1 A-cell, No (standard)

014U0027

Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.9 kg
Masa netto 0.7 kg
EAN 5702425127533

 

Aplikacja Ogrzewanie
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] 24 mo
Długość [mm] 110 mm
Długość kabla czujnika temperatury [m] 1.5 m
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] 0.5 m
Gniazdo 1 modułu interfejsu No (standard)
Grupa produktów Ciepłomierze
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące] 1 mo
Klasa ochrony przelicznika IP54
Klasa środowiskowa E1 / M2
Kolor obudowy Biel RAL 9010
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.] 90 K
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.] 3 K
Materiał części mający kontakt z czynnikiem Czujnik mosiężny
Materiał izolacyjny kabla PVC bezhalogenowy
Medium Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035
Montaż Powrót
Napięcie zasilania [V] DC 3.6 V
Narzędzie do serwisu uruchomieniowego SonoApp
Norma dokładności Klasa 2 wg EN1434
Opis Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
Organ udzielający homologacji Certyfikacja w zakresie mocy
qc [m³/h] 0.0012 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
qss [m³/h] 1.32 m³/h
Stopień ochrony IP IP 54
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -25 °C
Typ czujników temperatury Pt 1000
Typ napięcia zasilającego Bateria 1 A-cell
Typ wyświetlacza LCD
Typ, wersja SonoSafe 10
Typy połączeń Gwint
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] 95 % RH
Zasada pomiaru przepływu Ultradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] 95 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] 5 °C
Średnica [mm] 15 mm
Średnica połączenia G 3/4
Żywotność baterii [lata] 10 yr

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality