Ciepłomierze, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Ogrzewanie, Bateria 1 A-cell, M-Bus

014U0028

Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.97 Kg
Masa netto 0.73 Kg
Volume 3 Liter
EAN 5702425127540

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.018
1 Primary battery weight Kg 0.018
Aplikacja Ogrzewanie
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] 24 mo
Description Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
Długość [mm] 110 mm
Długość kabla czujnika temperatury [m] 1.5 m
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] 0.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsu No interface module
Grupa produktów Energy meters
Ilość baterii 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące] 1 mo
Jednostka energii GJ
Klasa ochrony przelicznika IP65
Klasa środowiskowa E1 / M2
Kolor obudowy Biel RAL 9010
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.] 90 K
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.] 3 K
Materiał części mający kontakt z czynnikiem Czujnik mosiężny
Materiał izolacyjny kabla PVC bezhalogenowy
Medium Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035
Montaż Zasilanie
Napięcie zasilania [V] DC 4 V
Narzędzie do serwisu uruchomieniowego SonoApp
Norma dokładności Klasa 2 wg EN1434
Organ udzielający homologacji Certyfikacja w zakresie mocy
qc [m³/h] 0.0012 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
qss [m³/h] 1.32 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product name Ultrasonic Pathfinder
Stopień ochrony IP IP65
Temperatura atestowana czujnika temperatury [°C] [Max.] 105 °C
Temperatura atestowana czujnika temperatury [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -25 °C
Typ czujników temperatury Pt 1000
Typ napięcia zasilającego Bateria 1 A-cell
Typ wyświetlacza LCD
Typ, wersja SonoSafe 10
Typy połączeń Gwint
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 3.46 m³/h
Weight per battery 18 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] 95 %
Zakres dynamiczny 1:100
Zasada pomiaru przepływu Ultradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] 95 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] 5 °C
Zintegrowana komunikacja M-Bus
Średnica [mm] 15 mm
Średnica czujnika temperatury [mm] 5.2 mm
Średnica połączenia G 3/4
Żywotność baterii [lata] 16 yr

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality