Ciepłomierze, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, M-Bus

187F2006

Energy meter for commercial applications

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.14 kg
Masa netto 0.89 kg
EAN 5702424605360

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038 kg
1 Primary battery weight Kg 0.019 kg
Aplikacja Ogrzewanie
Battery type or Name AA Lithium
Certyfikat zgodności Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] 36 mo
Długość [mm] 130 mm
Długość kabla czujnika temperatury [m] 1.5 m
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] 1.2 m
Gniazdo 1 modułu interfejsu No interface module
Grupa produktów Ciepłomierze
Ilość baterii 2
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Jednostka energii kWh
Klasa środowiskowa E2/M1
Materiał izolacyjny kabla Bezhalogenowy
Medium Jakość wody od pH 7 do 9,5
Montaż Powrót
Napięcie zasilania [V] DC 3.6 V
Norma dokładności Klasa 2 wg EN1434
Opis Energy meter for commercial applications
Organ udzielający homologacji MID
qc [m³/h] 0.005 m³/h
qi [m³/h] 0.025 m³/h
qp [m³/h] 2.5 m³/h
qs [m³/h] 5 m³/h
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% Lead
SCIP dossier no. 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product name Sono40
Stopień ochrony IP IP65
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -25 °C
Typ czujników temperatury Pt 500
Typ napięcia zasilającego bateria 2 x typ AA
Typ wyświetlacza LCD
Typ, wersja SonoMeter 40
Typy połączeń Gwint
Wartości Kvs [m³/h] 5.62 m³/h
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] 93 % RH
Zakres dynamiczny 1:100
Zasada pomiaru przepływu Ultradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] 180 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] 0 °C
Zintegrowana komunikacja M-Bus
Średnica [mm] 20 mm
Średnica czujnika temperatury [mm] 5.2 mm
Średnica połączenia G 1
Żywotność baterii [lata] 15 yr

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality