1 Primary battery SUM weight Kg |
0.038 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Aplikacja |
Ogrzewanie |
Battery type or Name |
AA cells Lithium thionyl chloride |
Certyfikat zgodności |
Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] |
36 mo |
Description |
Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym |
Długość [mm] |
130 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gniazdo 1 modułu interfejsu |
No (standard) |
Grupa produktów |
Energy meters |
Ilość baterii |
2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Klasa środowiskowa |
E2/M1 |
Label product |
Yes |
Materiał izolacyjny kabla |
Bezhalogenowy |
Medium |
Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035 |
Norma dokładności |
Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji |
MID |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
SCIP dossier product name |
Sonometer 30 HE |
Stopień ochrony IP |
IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
130 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
5 °C |
Temperatura tymczasowego przeciążenia czynnika [°C] |
150 °C |
Typ czujników temperatury |
Pt 500 |
Typ napięcia zasilającego |
bateria 2 x typ AA |
Typ wyświetlacza |
LCD |
Typ, wersja |
SonoMeter 30 |
Typy połączeń |
Gwint |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Weight per battery |
19 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] |
93 % |
Zasada pomiaru przepływu |
Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] |
130 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] |
5 °C |
Zintegrowana komunikacja |
2 wejścia/wyjścia impulsowe |
Średnica [mm] |
20 mm |
Średnica połączenia |
G 1 |
Żywotność baterii [lata] |
11 yr |