Zawory zwrotne

Wyświetlanie 426 produktu/-ów

Zawór zwrotny, NRV 6s

Nazwa produktu: Zawór zwrotny, Typ, wersja: NRV 6s, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Zawór zwrotny, NRVH 35s

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Kątowy

Zawór zwrotny, NRVH 22s

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Kątowy

Zawór zwrotny, NRVH 28s

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0, Rozmiar wlotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Kątowy

Zawór zwrotny, NRVH 10s

Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Widok: