![Zawór zwrotny, NRV 22s E, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0 Zawór zwrotny, NRV 22s E, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/2922/ID325229568266-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Zawór zwrotny, NRV 22s E, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0
020-3020
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo