Zawór zwrotny, NRV 19s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0
Zawór zwrotny, NRV 19s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0

020B1019

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 19.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 19.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.28 kg
Masa netto 0.27 kg
EAN 5702428291255

 

Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 49 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 710 psig
Czynnik R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
R454A
R404A/R507A
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Tak
Figura Przelotowy
Grupa produktów Zawory zwrotne
Kierunek przepływu przez zawór Na etykiecie produktu
Konstrukcja Tłok
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
Min. OPD [bar] 0.02 bar
Min. OPD [psi] 0.29 psi
Minimalny spadek ciśnienia [bar] 0.05 bar
Minimalny spadek ciśnienia [psi] 0.7 psi
Nazwa produktu Zawór zwrotny
Nazwa rodziny produktów NRV v2
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 28 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Przepływ W jednym kierunku
Rozmiar wlotu [cal] 3/4 in
Rozmiar wlotu [mm] 19 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 3/4 in
Rozmiar wylotu [mm] 19 mm
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, wersja NRV 19s
Wartość Cv [gal/min] 7.75 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 6.7 m³/h
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Zakres nastawy, maks. [°C] 155 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 311 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zgodność czynnika i oleju Zastosowania bezolejowe
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality