W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 7 produktu/-ów
Zawór zwrotny, NRVA 15
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 15, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRVA 20
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRVA 25
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRVA 32
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 32, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRVA 40
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 40, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRVA 50
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 50, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRVA 65
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0