Zawór zwrotny, NRVH 19s
Zawór zwrotny, NRVH 19s

020-1008

Rozmiar wlotu [mm]: 18.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 18.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.29 kg
Masa netto 0.27 kg
EAN 5702422122289

 

Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 46 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 667 psig
Czynnik R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
R404A/R507A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Tak
Figura Przelotowy
Grupa produktów Zawory zwrotne
Kierunek przepływu przez zawór Na etykiecie produktu
Konstrukcja Tłok
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
Minimalny spadek ciśnienia [bar] 0.3 bar
Minimalny spadek ciśnienia [psi] 4.3 psi
Nazwa produktu Zawór zwrotny
Nazwa rodziny produktów NRVH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 28 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Przepływ W jednym kierunku
Rozmiar wlotu [mm] 18 mm
Rozmiar wylotu [mm] 18 mm
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, wersja NRVH 19s
Wartość Cv [gal/min] 6.36 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 5.5 m³/h
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Zakres pomiarowy, maks. [°C] 140 °C
Zakres pomiarowy, maks. [°F] 285 °F
Zakres pomiarowy, min. [°C] -50 °C
Zakres pomiarowy, min. [°F] -58 °F
Średnica zewnętrzna [mm] 18 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality