SCA-X 20
SCA-X 20

148B5308

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Ciśnienie robocze, maks. [psig]: 754, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 150, Zakres temperatury [°F]: -76 - 302

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.17 kg
Masa netto 1.75 kg
EAN 5702428472647

 

Brand SVL Flexline
Certyfikaty, aprobaty CE
LLC CDC EURO-TYSK
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Cześći zamienne Akcesoria SVL Flexline
Czynnik R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Figura Kątowy
Grupa produktów Zawory zwrotne
Kategoria cieczy I
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał przyłącza Stal
Min. OPD [bar] 0.04 bar
Min. OPD [psi] 0.62 psi
Nazwa produktu Check and stop valve
Nazwa rodziny produktów SCA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Opis produktu Zawór odcinająco-zwrotny
Przyłącze, standard EN 10220
Serwis Części zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennych SCA-X
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Typ, wersja SCA-X 20
Wartość Cv [gal/min] 11.6 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 10 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 3/4 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 20 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 20 mm
Wskaźnik kierunku przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Wyposażenie Kołpak
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 150 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality