W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 118 produktu/-ów
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo