Zawór zwrotny, NRVH 22s E
Zawór zwrotny, NRVH 22s E

020-3032

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.57 kg
Masa netto 0.52 kg
EAN 5702428666794

 

Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 49 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 710 psig
Czynnik R32
R452B
R454B
R454C
R455A
R516A
R1234yf
R1270
R290
R600
R600a
R454A
Czynniki chłodnicze bez oleju R516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R516A
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Tak
Figura Kątowy
Grupa produktów Zawory zwrotne
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Konstrukcja Tłok
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
Minimalny spadek ciśnienia [bar] 0.3 bar
Minimalny spadek ciśnienia [psi] 4.3 psi
Nazwa produktu Zawór zwrotny
Nazwa rodziny produktów NRVH E
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 18 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Przepływ W jednym kierunku
Rozmiar wlotu [cal] 7/8 in
Rozmiar wlotu [mm] 22 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 7/8 in
Rozmiar wylotu [mm] 22 mm
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, wersja NRVH 22s E
Wartość Cv [gal/min] 9.83 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 8.5 m³/h
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Zakres pomiarowy, maks. [°C] 155 °C
Zakres pomiarowy, maks. [°F] 311 °F
Zakres pomiarowy, min. [°C] -50 °C
Zakres pomiarowy, min. [°F] -58 °F
Zgodność czynnika i oleju Zastosowania bezolejowe
R516A
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality