W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 15 produktu/-ów
Zawór regulujący temperaturę, ORV 40, Stal
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 40.0, Wartość Kv [m³/h]: 30.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór regulujący temperaturę, ORV 80, Stal
Wartość Kv [m³/h]: 30.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór regulujący temperaturę, ORV 25, Stal
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wartość Kv [m³/h]: 15.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór regulujący temperaturę, ORV 25, Stal
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wartość Kv [m³/h]: 15.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór regulujący temperaturę, ORV 25, Stal
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wartość Kv [m³/h]: 15.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0