Zawór regulujący temperaturę, ORV 80, Stal

148H3362

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 80.0, Wartość Kv [m³/h]: 30.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 18.39 Kg
Masa netto 18.3 Kg
Volume 16.993 Liter
EAN 5702428199216

 

Certyfikaty, aprobaty CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 580 psig
Cześći zamienne Akcesoria ORV
Czynnik R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Trójdrożny
Grupa produktów Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED II
Kierunek przepływu przez zawór Wytłoczone A, B, C
Korpus zaworu H3
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał przyłącza Stal
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Zawór regulujący temperaturę
Produkt, opis Zawór regulacyjny oleju
Przyłącze, rozmiar [cal] 3 in
Przyłącze, standard EN 10220
Przyłącze, typ Spoina doczołowa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm] 80 mm
Serwis Części zamienne ORV
Serwis, seria części zamiennych ORV
Typ, wersja ORV 80
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 35 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 30 m³/h
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 80 mm
Zgodność olejów AB

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality