Zawór regulujący temperaturę, ORV 25, Stal
Zawór regulujący temperaturę, ORV 25, Stal

148H3401

Wartość Kv [m³/h]: 15.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.57 kg
Masa netto 4.22 kg
EAN 5702428229296

 

Akcesoria Akcesoria ORV
Certyfikaty, aprobaty CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 580 psig
Czynnik R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
Figura Trójdrożny
Grupa produktów Regulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy 1;2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Wytłoczone A, B, C
Korpus zaworu H1
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał przyłącza Stal
Nazwa produktu Zawór regulujący temperaturę
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Produkt, opis Zawór regulacyjny oleju
Przyłącze, rozmiar [cal] 1 in
Przyłącze, standard ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typ Spoina doczołowa
Rozmiar przyłącza [mm] 25 mm
Serwis Części zamienne ORV
Serwis, seria części zamiennych ORV
Typ, wersja ORV 25
Wartość Cv [gal/min] 17 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 15 m³/h
Zgodność czynnika i oleju Wszystkie
Zgodność olejów Wszystkie

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi