Zawór pilotowy, EVM

027B112232

Wartość Kv [m³/h]: 0.280, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.602 Kg
Masa netto 0.549 Kg
Volume 0.845 Liter
EAN 5702428043915

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
Cewka Tak
Cewka typu BE230CS
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 940 psig
Cześći zamienne Pilot valve accessories
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Działanie zaworu SERWOTŁOK
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Brak
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 3.3 mm
Grupa produktów Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Maks. OPD [bar] 10 W, AC 21 bar
Maks. OPD [bar] 20 W, DC 14 bar
Maks. OPD [psi] 10 W, AC 305 psi
Materiał korpusu Stal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Brak
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 230 V
Napięcie zasilające 50 Hz Min. [V] 220 V
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] 230 V
Napięcie zasilające 60 Hz Min. [V] 220 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 220 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 16 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy 10 W
Pobór mocy [W] 50Hz 17 W
Pobór mocy [W] 60Hz 14 W
Product Name Description Zawór pilotowy
Przyłącze cewki Skrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych CVH
ICS
Stopień ochrony IP67
Temperatura medium, maks. [°C] 120 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 248 °F
Temperatura medium, min. [°C] -60 °C
Temperatura medium, min. [°F] -76 °F
Temperatura otoczenia [°C] -40 - 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ, oznaczenie Zawór elektromagnetyczny
Typ, wersja EVM
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 0.324 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.28 m³/h

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality