Korpus zaworu pilotowego, EVM
Korpus zaworu pilotowego, EVM

027B112231

Wartość Kv [m³/h]: 0.280, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Funkcja: NC, Cewka: Tak

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.59 kg
Masa netto 0.54 kg
EAN 5702422010876

 

Cewka Tak
Cewka typu BE230AS
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 940 psig
Cześći zamienne Pilot valve accessories
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Działanie zaworu SERWOTŁOK
Figura Brak
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 3.3 mm
Grupa produktów Regulatory ciśnienia i temperatury
Maks. OPD [bar] 10 W, AC 21 bar
Maks. OPD [bar] 20 W, DC 14 bar
Maks. OPD [psi] 10 W, AC 305 psi
Materiał korpusu Stal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Brak
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 230 V
Napięcie zasilające 50 Hz Min. [V] 220 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 220 V
Nazwa produktu Korpus zaworu pilotowego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 16 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy 10 W
Pobór mocy [W] 50Hz 12 W
Przyłącze cewki Skrzynka łączeniowa
Serwis, seria części zamiennych CVH
ICS
Stopień ochrony IP67
Temperatura medium, maks. [°C] 120 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 248 °F
Temperatura medium, min. [°C] -60 °C
Temperatura medium, min. [°F] -76 °F
Temperatura otoczenia [°C] -40 - 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ, oznaczenie Zawór elektromagnetyczny
Typ, wersja EVM
Wartość Cv [gal/min] 0.324 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.28 m³/h

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality