Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka |
Brak |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
52 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
754 psig |
Cześći zamienne |
Pilot valve accessories |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Działanie zaworu |
SERWOTŁOK |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Brak |
Funkcja |
NO |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
1.8 mm |
Grupa produktów |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC |
40 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, AC |
40 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC |
580 psi |
Maks. OPD [psi] 20 W, AC |
580 psi |
Materiał korpusu |
Stal |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
20 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Zawór pilotowy |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
CVH ICS |
Temperatura medium, maks. [°C] |
120 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
248 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-60 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-76 °F |
Temperatura otoczenia [°C] |
-30 - 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-22 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] |
13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego |
Gwint |
Typ, oznaczenie |
Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja |
EVM |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
0.136 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
0.118 m³/h |